<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Przejdź do treści głównej
  • g-Series

TP7 Core

11,6-calowy ekran dotykowy Full HD, waga poniżej 1,4 kg

TP7 Core ma przeprojektowane podwójne uchwyty 3PE, wspierające wiele pozycji ręki dla większego komfortu, podczas gdy wirtualny joystick w PolyScope X umożliwia szybsze i bardziej precyzyjne poruszanie robotem podczas konfiguracji. Kabel wymienny w terenie i zewnętrznie dostępne złącze ułatwiają serwis i zmniejszają przestoje między wizytami serwisowymi.

11,6-calowy wyświetlacz Full HD z obsługą gestów i lekka konstrukcja
Wyświetlacz IPS o szerokim kącie widzenia z obsługą wielu gestów poprawia widoczność i ułatwia programowanie z każdej pozycji. Lekka konstrukcja (1,39 kg) i przeprojektowane podwójne uchwyty 3PE umożliwiają trzymanie panelu w różnych pozycjach, co redukuje obciążenie podczas długich sesji programowania.

Konfigurowalne przyciski Smart
TP7 wyposażono w 2 konfigurowalne przyciski Smart, które można zaprogramować za pomocą niestandardowych Smart Skills, zapewniając szybki dostęp do często używanych operacji.

Wytrzymała obudowa i przewód wymienny w terenie
Wytrzymała obudowa panelu zapewnia niezawodne działanie w środowiskach przemysłowych. Przewód panelu uczenia, wymienny w terenie, jest dostępny w długościach do 12 m, wspierając większe stanowiska robocze, a złącze przewodu jest dostępne z zewnątrz, co ułatwia serwis i zmniejsza przestoje.

Natywne bezpieczeństwo 3PE (ISO 10218-1:2025)
Zintegrowane przełączniki zezwalające o trzech pozycjach (3PE) wspierają bezpieczną obsługę ręczną zgodną z zaktualizowanymi wymaganiami normy ISO 10218-1:2025, z wbudowaną funkcjonalnością bezpieczeństwa, która zmniejsza nakład pracy przy integracji.

Zobacz Gen 7 w akcji

Odkryj, jak Gen 7 pomaga producentom wdrażać inteligentną automatyzację szybciej, dzięki platformie zaprojektowanej z myślą o wydajności, skalowalności i bezproblemowej integracji. Zarezerwuj demonstrację lub poproś o cennik już dziś.