g-Series
TP7 Core
11.6 英吋 Full HD 觸控螢幕,重量低於 1.4 公斤
TP7 Core 採用重新設計的雙 3PE 握把,支援多種手持姿勢,即使長時間操作也能維持舒適性;搭配 PolyScope X 的虛擬搖桿,可在設定過程中更快速、更精準地微調機器人位置。線纜採現場可更換設計,並可從外部直接操作連接器,簡化維護作業並縮短維修期間的停機時間。
11.6 英吋 Full HD 多手勢觸控螢幕與輕量化設計
採用廣視角 IPS 顯示器並支援多手勢觸控,無論從不同位置操作,都能提升畫面可視性與程式設計的便利性。輕量化設計僅重 1.39 公斤,搭配重新設計的雙 3PE 握把,可支援多種手持姿勢,減輕長時間程式設計操作的負擔。
可設定 Smart Buttons
TP7 配備 2 個可設定的 Smart Buttons,可透過自訂 Smart Skills 進行程式設定,快速執行常用操作。
堅固機身與現場可更換線纜
堅固耐用的示教器機身可在工業環境中可靠運作。示教器線纜採現場可更換設計,最長可達 12 公尺,可支援更大型的工作站配置;線纜連接器亦可從外部直接操作,簡化維護作業並縮短停機時間。
原生 3PE 安全功能(ISO 10218-1:2025)
整合式三段式致能(3PE)開關可支援安全的手動模式操作,符合更新後的 ISO 10218-1:2025 要求。內建安全功能可減少系統整合所需的作業。
顯示螢幕 | 11.6英吋(295公釐)Full HD 1920×1080,支援多手勢,寬視角IPS |
|---|---|
重量 | 1.39 公斤 (3.06 磅) |
尺寸 | 302 x 241 x 52 公釐 |
控制功能 |
|
功能特色 |
|
IP防護等級 | IP54 |
合規認證 | 符合 EN ISO 13849-1、EN ISO 10218-1 及 UL1740標準 |