<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> 跳至主要內容
  • g-Series

UR17g-1300

負載 17.5 公斤,工作半徑 1300 公釐,5 公尺/秒

精巧輕量的機身設計,搭載 g-Series 工具法蘭連接能力,機器人末端可直接提供 1 Gb Ethernet 與 24 伏特/48 伏特、連續 3 安培電力,方便直接整合感測器與相機。工業級設計即使作業複雜度提升,也能維持短循環時間。

負載
15 kg (33.1 lbs)
擴展負載
17.5 kg (38.6 lbs)
工作半徑
1300 mm (51.2 in)
最大 TCP 速度
5 m/s
重量
40.7 kg (89.7 lbs)

強化型工具法蘭

g-Series 工具法蘭整合 1 Gb Ethernet、24 V/48 V 電源(峰值 5 A、連續 3 A)及安全額定輸入,可直接支援相機、感測器與高功率末端執行器(EOAT),無須額外外部線纜。M8 相容設計可延續既有生態系統的投資。

環境防護等級:IP65

所有 g-Series 機器人皆具備 IP65 防護等級,適用於工業生產環境。更少的零件搭配封閉式關節設計,有助於提升整體可靠性。

LED 燈環

機器人底座配備 LED 燈環,讓操作人員能一眼掌握工作站狀態。

體驗 Gen 7 的實際應用

探索 Gen 7 如何透過專為高性能、可擴充性與無縫整合而打造的平台,協助製造商更快速地部署智慧型自動化。立即預約產品展示或索取報價。