g-Series
UR18g-950
精巧型重負載協作型機器人
UR18g-950 兼具強勁負載能力與靈活性,可搭配較大型的末端執行器搬運更重負載,同時維持輕量化設計,便於安裝於多數標準龍門系統。具備 950 公釐工作半徑與最高 4 公尺/秒的速度,特別適合高速取放作業,在縮短循環時間至關重要的應用中發揮優勢。
- 負載
- 18 kg (39.7 lbs)
- 工作半徑
- 950 mm (37.4 in)
- 最大 TCP 速度
- 4 m/s
- 重量
- 39.2 kg (86.4 lbs)
強化型工具法蘭
g-Series 工具法蘭整合 1 Gb Ethernet、24 V/48 V 電源(峰值 5 A、連續 3 A)與安全額定輸入,可直接支援相機、感測器及高功率末端執行器(EOAT),無須額外外部線纜。M8 相容設計可延續既有生態系統的投資。
環境防護等級:IP65
所有 g-Series 機器人皆具備 IP65 防護等級,適用於工業生產環境。更少的零件搭配封閉式關節設計,有助於提升整體可靠性。
LED 燈環
機器人底座配備 LED 燈環,讓操作人員能一眼掌握工作站狀態。
最大負載 | 18 公斤 (39.7 磅) |
|---|---|
工作半徑 | 950 公釐 (37.4 英吋) |
機器人重量 | 39.2 公斤 (86.4 磅) |
佔地面積 | Ø 204 公釐 (8.0 英吋) |
符合ISO 9283標準的姿態重複精度 | ± 0.05 公釐 |
最大TCP速度 | 4 公尺/秒 |
自由度 | 6 個旋轉關節 |
關節效能 |
|
工具法蘭機械介面 | EN ISO-9409-1-50-4-M6 |
工具法蘭電氣介面 |
|
功耗 - 中等 | 350 W |
噪音 | < 55 dB(A) |
IP防護等級 | IP65 |
功能特色 |
|
合規認證 | 已通過以下 TÜV 認證:
|