g-Series
UR10g-1750
Charge utile de 10 kg pour une portée étendue de 1750 mm
Reprend les mouvements linéaires précis et les accélérations élevées de son prédécesseur, l’UR8 Long, tout en intégrant une bride d’outil améliorée avec Ethernet et une alimentation continue de 24/48 V, 3 A directement au niveau du poignet, pour simplifier l’intégration de capteurs et de caméras.
- Charge utile
- 8 kg (17,6 lbs)
- Charge utile étendue
- 10 kg (22 lbs)
- Portée
- 1750 mm (68,9 in)
- Vitesse TCP maximale
- 5 m/s
- Poids
- 44,7 kg (98,5 lbs)
Bride d’outil améliorée
La bride d’outil de la g-Series intègre une connexion Ethernet 1 Gb, une alimentation 24 V / 48 V (5 A en pointe, 3 A en continu) et des entrées de sécurité. Elle permet ainsi de connecter directement des caméras, des capteurs et des effecteurs terminaux plus puissants, tout en réduisant le recours au câblage externe. La compatibilité M8 permet de continuer à utiliser les équipements existants de l’écosystème.
Indice de protection : IP65
Tous les robots g-Series sont certifiés IP65 pour les environnements de production industriels. Leur conception à articulations fermées et leur nombre réduit de composants contribuent à améliorer la fiabilité.
Anneau lumineux LED
Un anneau lumineux LED situé à la base du robot permet de visualiser en un coup d’œil l’état de la cellule.
Charge utile maximale | 10 kg |
|---|---|
Portée | 1750 mm |
Poids du robot | 44,7 kg |
Empreinte | Ø 204 mm |
Répétabilité de la position selon la norme ISO 9283 | ±0,08 mm |
Vitesse TCP max. | 5 m/s |
Degrés de liberté | 6 articulations rotatives |
Performance des articulations |
|
Interface mécanique de la bride d'outil | EN ISO-9409-1-50-4-M6 |
Interfaces électriques de la bride d'outil |
|
Consommation d'énergie – charge modérée | 350 W |
Bruit | < 55 dB(A) |
Classification IP | IP65 |
Caractéristiques |
|
Conformité | Certifié TÜV conformément à :
|