<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Aller au contenu principal
Universal Robots g-Series robot arm with SP7 Smart PanelUniversal Robots g-Series robot arm with SP7 Smart Panel

g-Series

La g-Series est la 7ᵉ génération de robots d’Universal Robots au sein de la plateforme Gen 7. Elle apporte l’alimentation, les données et la connectivité de sécurité directement à la bride de l’outil, afin de simplifier et d’accélérer l’intégration.

Conçue pour une intégration plus rapide. Pensée pour une automatisation avancée.

Dans la continuité de l’UR Series, la g-Series est conçue pour accélérer l’intégration des robots au sein de systèmes d’automatisation complets. Elle se connecte de manière plus fluide aux caméras, à des effecteurs terminaux plus puissants et aux systèmes de contrôle, tout en réduisant le recours au câblage et aux équipements externes. Résultat : des déploiements plus simples, plus rapides et mieux intégrés pour les applications d’automatisation avancées.

Caractéristiques de la g-Series

Caractéristiques de la g-Series

  • Intégration directe des capteurs, systèmes de vision et outils de bout de bras à puissance élevée
  • Suppression du câblage externe entre la bride outil et le contrôleur
  • Installation simplifiée à deux personnes et besoins en infrastructure réduits

  • S’appuie sur l’architecture d’articulations UR éprouvée
  • La conception fermée des articulations améliore la fiabilité à long terme
  • Protection IP65 contre la poussière et l’eau, adaptée aux environnements nécessitant un lavage

  • Vitesse du TCP jusqu’à 5 m/s
  • Portée jusqu’à 1 750 mm pour des enveloppes de travail étendues
  • Charge utile de 10 à 18 kg

  • Alimentation 24/48 V à la bride (5 A en crête, 3 A en continu)
  • Ethernet 1 Gb pour les caméras et les capteurs
  • E/S M8 : E/S numériques, entrée analogique, RS-485

  • Bouton Freedrive 2PE conforme à la norme ISO 10218-1:2025
  • 3 boutons configurables avec les Smart Skills de PolyScope X
  • Conception amovible permettant de protéger le panneau lors des opérations de soudage ou d’usinage

  • Visualisation instantanée de l’état de la cellule dans l’atelier
  • Configurable pour refléter l’état du système
  • Complète le pilotage intuitif avec PolyScope X
UR10g-1750

UR10g-1750

  1. Charge utile8 kg (17,6 lbs)
  2. Charge utile étendue10 kg (22 lbs)
  3. Portée1750 mm (68,9 in)
  4. Empreinte⌀204 mm (8 in)
  5. Poids44,7 kg (98,5 lbs)
  6. Répétabilité±0,08 mm
  7. Vitesse TCP maximale5 m/s
UR17g-1300

UR17g-1300

  1. Charge utile15 kg (33,1 lbs)
  2. Charge utile étendue17,5 kg (38,6 lbs)
  3. Portée1300 mm (51,2 in)
  4. Empreinte⌀204 mm (8 in)
  5. Poids40,7 kg (89,7 lbs)
  6. Répétabilité±0,05 mm
  7. Vitesse TCP maximale5 m/s
UR18g-950

UR18g-950

  1. Charge utile18 kg (39,7 lbs)
  2. Charge utile étendue—
  3. Portée950 mm (37,4 in)
  4. Empreinte⌀204 mm (8 in)
  5. Poids39,2 kg (86,4 lbs)
  6. Répétabilité±0,05 mm
  7. Vitesse TCP maximale4 m/s

Découvrir toutes nos séries de robots

Besoin de davantage de charge utile ?

Besoin de davantage de charge utile ?

Découvrez l'UR Series, notre famille de robots robuste et aux fonctionnalités collaboratives, conçue pour des charges utiles plus élevées et une portée étendue dans des environnements industriels exigeants.

Besoin d'une solution légère et polyvalente ?

Besoin d'une solution légère et polyvalente ?

Découvrez l’e-Series, notre gamme de robots légers et éprouvés, conçus pour allier compacité, mobilité et fiabilité dans les applications industrielles du quotidien.

Contactez-nous

Le saviez-vous ? Des milliers d’entreprises font confiance aux robots collaboratifs pour…

  • Augmenter leur productivité
  • S’adapter à l’évolution de la demande de produits
  • Améliorer le bien-être et la fidélisation de leurs employés
  • Faire face aux pénurie de main-d’œuvre