g-Series
UR18g-950
Le cobot compact pour les applications exigeantes
L’UR18g-950 associe puissance et agilité. Il supporte des outils de bout de bras plus volumineux pour manipuler des charges plus lourdes, tout en restant suffisamment léger pour être installé facilement sur la plupart des systèmes à portique standard. Avec une portée de 950 mm et des vitesses pouvant atteindre 4 m/s, il est particulièrement adapté aux applications de pick & place à cadence élevée, où la réduction des temps de cycle est essentielle.
- Charge utile
- 18 kg (39,7 lbs)
- Portée
- 950 mm (37,4 in)
- Vitesse TCP maximale
- 4 m/s
- Poids
- 39,2 kg (86,4 lbs)
Bride d’outil améliorée
La bride d’outil de la g-Series intègre une connexion Ethernet 1 Gb, une alimentation 24/48 V (5 A en pointe, 3 A en continu) et des entrées de sécurité. Elle permet ainsi de connecter directement des caméras, des capteurs et des outils de bout de bras à plus forte puissance, tout en supprimant le câblage externe. La compatibilité M8 permet de conserver les équipements déjà intégrés à l’écosystème.
Indice de protection : IP65
Tous les robots g-Series sont certifiés IP65 pour les environnements de production industriels. Leur conception avec moins de composants et des articulations entièrement fermées contribue à améliorer la fiabilité.
Anneau lumineux LED
Un anneau lumineux LED situé à la base du robot permet de visualiser immédiatement l’état de la cellule.
Charge utile maximale | 18 kg |
|---|---|
Portée | 950 mm |
Poids du robot | 39.2 kg |
Empreinte | Ø 204 mm |
Répétabilité de la position selon la norme ISO 9283 | ± 0,05 mm |
Vitesse TCP max. | 4 m/s |
Degrés de liberté | 6 articulations rotatives |
Performance des articulations |
|
Interface mécanique de la bride d'outil | EN ISO-9409-1-50-4-M6 |
Interfaces électriques de la bride d'outil |
|
Consommation d'énergie – modérée | 350 W |
Bruit | < 55 dB(A) |
Classification IP | IP65 |
Caractéristiques |
|
Conformité | Certifié TÜV conforme à :
|