<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Vai al contenuto principale
  • g-Series

UR10g-1750

Carico utile di 10 kg con portata estesa di 1750 mm

Si basa sullo stesso movimento lineare preciso e sulla stessa accelerazione ad alta velocità del suo predecessore (UR8 Long), ora con una flangia utensile potenziata che fornisce Ethernet e alimentazione a 24/48 V, 3A continua, direttamente al polso, per un’integrazione più semplice di sensori e telecamere.

Carico
8 kg (17,6 lbs)
Carico utile esteso
10 kg (22 lbs)
Sbraccio
1750 mm (68,9 in)
Velocità TCP massima
5 m/s
Peso
44,7 kg (98,5 lbs)

Flangia utensile potenziata Ethernet 1 Gb integrato, alimentazione 24 V/48 V (5 A di picco, 3 A continui) e ingressi certificati per la sicurezza sulla flangia utensile g-Series consentono l'uso di telecamere, sensori ed end effector a maggiore potenza, eliminando al contempo il cablaggio esterno. La compatibilità M8 preserva gli investimenti già effettuati nell'ecosistema.

Grado di protezione ambientale: IP65 Tutti i robot g-Series sono certificati IP65 per ambienti di produzione industriale, con meno componenti e un design dei giunti chiuso per una maggiore affidabilità.

Anello luminoso a LED Stato della cella a colpo d'occhio grazie a un anello luminoso a LED posto alla base del robot.

Scopri Gen 7 in azione

Scopri come Gen 7 aiuta i produttori a implementare l'automazione intelligente più velocemente, grazie a una piattaforma progettata per prestazioni, scalabilità e integrazione senza soluzione di continuità. Prenota oggi la tua demo o richiedi un preventivo.