<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Vai al contenuto principale
Universal Robots g-Series robot arm with SP7 Smart PanelUniversal Robots g-Series robot arm with SP7 Smart Panel

g-Series

La g-Series è la 7ª generazione di robot di Universal Robots all'interno della piattaforma Gen 7. Porta alimentazione, dati e connettività di sicurezza direttamente sulla flangia dell'utensile, per semplificare e accelerare l'integrazione.

Progettata per un'integrazione più rapida. Costruita per un'automazione avanzata.

Come evoluzione della UR Series, la g-Series è progettata per accelerare il modo in cui i robot vengono integrati in sistemi di automazione completi. Si collega più direttamente a telecamere, effettori terminali (EOAT) di maggiore potenza e sistemi di controllo, eliminando cablaggi e hardware esterni per semplificare l'integrazione. Questo consente un'implementazione più pulita e rapida dell'automazione avanzata.

g-Series features

g-Series features

  • Direct integration of sensors, vision systems and higher-power EOATs
  • Eliminates external cabling between tool flange and controller
  • Simplified two-person installation, reduced infrastructure

  • Builds on the proven UR joint architecture
  • Enclosed joint design improves long-term reliability
  • IP65 dust and water protection for washdown environment

  • Up to 5 m/s tool center point speed
  • Up to 1750 mm reach for larger work envelopes
  • 10–18 kg payload across the UR10g/UR17g/UR18g family

  • 24/48 V (5 A peak, 3 A continuous) power at the flange
  • 1 Gb Ethernet for cameras and sensors
  • M8 I/O: digital I/O, analog in, RS-485

  • ISO 10218-1:2025 compliant 2PE Freedrive button
  • 3 configurable buttons with PolyScope X Smart Skills
  • Detachable design protects the panel during welding/machining

  • Instantly see cell status across the shop floor
  • Configurable to reflect system state
  • Complements intuitive PolyScope X control
UR10g-1750

UR10g-1750

  1. Carico8 kg (17,6 lbs)
  2. Carico utile esteso10 kg (22 lbs)
  3. Sbraccio1750 mm (68,9 in)
  4. Footprint⌀204 mm (8 in)
  5. Peso44,7 kg (98,5 lbs)
  6. Ripetibilità±0,08 mm
  7. Velocità TCP massima5 m/s
UR17g-1300

UR17g-1300

  1. Carico15 kg (33,1 lbs)
  2. Carico utile esteso17,5 kg (38,6 lbs)
  3. Sbraccio1300 mm (51,2 in)
  4. Footprint⌀204 mm (8 in)
  5. Peso40,7 kg (89,7 lbs)
  6. Ripetibilità±0,05 mm
  7. Velocità TCP massima5 m/s
UR18g-950

UR18g-950

  1. Carico18 kg (39,7 lbs)
  2. Carico utile esteso—
  3. Sbraccio950 mm (37,4 in)
  4. Footprint⌀204 mm (8 in)
  5. Peso39,2 kg (86,4 lbs)
  6. Ripetibilità±0,05 mm
  7. Velocità TCP massima4 m/s

Scopri tutte le nostre serie di robot

Hai bisogno di un carico utile maggiore?

Hai bisogno di un carico utile maggiore?

Scopri la UR Series, la nostra famiglia di robot robusta e con capacità collaborative, progettata per carichi utili più elevati e una portata estesa in ambienti industriali impegnativi.

Hai bisogno di una soluzione leggera e versatile?

Hai bisogno di una soluzione leggera e versatile?

Scopri la e-Series, la nostra famiglia di robot leggera e consolidata, progettata per una portabilità compatta e prestazioni affidabili nelle applicazioni industriali quotidiane.

Contattaci

Sapevi che migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per…

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda di prodotti in continua evoluzione
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Fare fronte alla carenza di manodopera