<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Vai al contenuto principale
  • g-Series

UR18g-950

Il cobot compatto per applicazioni gravose

UR18g-950 combina potenza e agilità, supportando end effector di dimensioni maggiori per movimentare carichi più pesanti, pur mantenendo un peso sufficientemente contenuto da consentire un montaggio semplice sulla maggior parte dei sistemi a portale standard.

Con uno sbraccio di 950 mm e velocità fino a 4 m/s, è ideale per applicazioni pick-and-place ad alta cadenza, dove la riduzione dei tempi ciclo è un fattore cruciale.

Carico
18 kg (39,7 lbs)
Sbraccio
950 mm (37,4 in)
Velocità TCP massima
4 m/s
Peso
39,2 kg (86,4 lbs)

Flangia utensile potenziata Ethernet 1 Gb integrato, alimentazione 24 V/48 V (5 A di picco, 3 A continui) e ingressi certificati per la sicurezza sulla flangia utensile g-Series consentono l'uso di telecamere, sensori ed end effector a maggiore potenza, eliminando al contempo il cablaggio esterno. La compatibilità M8 preserva gli investimenti già effettuati nell'ecosistema.

Grado di protezione ambientale: IP65 Tutti i robot g-Series sono certificati IP65 per ambienti di produzione industriale, con meno componenti e un design dei giunti chiuso per una maggiore affidabilità.

Anello luminoso a LED Stato della cella a colpo d'occhio grazie a un anello luminoso a LED posto alla base del robot.

Scopri Gen 7 in azione

Scopri come Gen 7 aiuta i produttori a implementare l'automazione intelligente più velocemente, grazie a una piattaforma progettata per prestazioni, scalabilità e integrazione senza soluzione di continuità. Prenota oggi la tua demo o richiedi un preventivo.