<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Vai al contenuto principale
  • g-Series

UR17g-1300

Carico utile di 17,5 kg, portata di 1300 mm, 5 m/s

Un formato compatto e leggero, ora abbinato alla connettività della flangia utensile g-Series — Ethernet 1 Gb e alimentazione 24/48 V, 3A continua al polso — per un’integrazione diretta di sensori e telecamere. Il design di livello industriale mantiene tempi ciclo ridotti anche quando la complessità delle attività aumenta.

Carico
15 kg (33,1 lbs)
Carico utile esteso
17,5 kg (38,6 lbs)
Sbraccio
1300 mm (51,2 in)
Velocità TCP massima
5 m/s
Peso
40,7 kg (89,7 lbs)

Flangia utensile potenziata Ethernet 1 Gb integrato, alimentazione 24 V/48 V (5 A di picco, 3 A continui) e ingressi certificati per la sicurezza sulla flangia utensile g-Series consentono l'uso di telecamere, sensori ed end effector a maggiore potenza, eliminando al contempo il cablaggio esterno. La compatibilità M8 preserva gli investimenti già effettuati nell'ecosistema.

Grado di protezione ambientale: IP65 Tutti i robot g-Series sono certificati IP65 per ambienti di produzione industriale, con meno componenti e un design dei giunti chiuso per una maggiore affidabilità.

Anello luminoso a LED Stato della cella a colpo d'occhio grazie a un anello luminoso a LED posto alla base del robot.

Scopri Gen 7 in azione

Scopri come Gen 7 aiuta i produttori a implementare l'automazione intelligente più velocemente, grazie a una piattaforma progettata per prestazioni, scalabilità e integrazione senza soluzione di continuità. Prenota oggi la tua demo o richiedi un preventivo.