g-Series
UR10g-1750
10kg 페이로드, 1750mm 작업 반경
이 모델은 이전 세대인 UR8 Long의 정밀한 선형 동작과 빠른 가속 성능을 그대로 계승했습니다. 향상된 툴 플랜지를 통해 로봇 손목에서 이더넷 연결과 24 V/48 V 전원(연속 3 A)을 직접 사용할 수 있어 센서와 카메라를 더욱 간편하게 통합할 수 있습니다.
- 적재량
- 8 kg (17.6 lbs)
- 확장 페이로드
- 10 kg (22 lbs)
- 작업 반경
- 1750 mm (68.9 in)
- 최대 TCP 속도
- 5 m/s
- 무게
- 44.7 kg (98.5 lbs)
향상된 툴 플랜지 g-Series 툴 플랜지에는 1 Gb 이더넷, 24 V/48 V 전원(피크 5 A, 연속 3 A), 안전 등급 입력이 통합되어 있습니다. 별도의 외부 배선 없이도 카메라와 센서, 고출력 EOAT를 연결해 사용할 수 있습니다. 또한 M8 커넥터와 호환되어 기존 주변 장치와 액세서리도 그대로 사용할 수 있습니다.
보호 등급: IP65 모든 g-Series 로봇은 산업 생산 환경에 적합한 IP65 보호 등급을 갖추고 있습니다. 부품 수를 줄이고 조인트를 밀폐형으로 설계해 신뢰성을 높였습니다.
LED 라이트 링 로봇 베이스에 장착된 LED 라이트 링으로 셀의 작동 상태를 한눈에 확인할 수 있습니다.
최대 페이로드 | 10 kg (22.0 lbs) |
|---|---|
작업 반경 | 1750 mm (68.9 in) |
로봇 무게 | 44.7 kg (98.5 lbs) |
설치 면적 | Ø 204 mm (8.0 in) |
ISO 9283 기준 자세 반복 정밀도 | ±0.08 mm |
최대 TCP 속도 | 5 m/s |
자유도 | 6개 회전 조인트 |
축 동작 |
|
툴 플랜지 | EN ISO-9409-1-50-4-M6 |
커넥터 타입 |
|
전력 소비 - 보통 | 350 W |
소음 | < 55 dB(A) |
IP 등급 | IP65 |
기능 |
|
규정 준수 | 다음 규격에 대해 TÜV 인증 획득:
|