<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> 본문으로 건너뛰기
  • g-Series

UR17g-1300

17.5kg 페이로드, 1300mm 작업 반경, 5 m/s

소형·경량 폼팩터에 g-Series 툴 플랜지의 향상된 연결 기능을 더했습니다. 로봇 손목에서 1 Gb 이더넷과 24 V/48 V 전원(연속 3 A)을 직접 사용할 수 있어 센서와 카메라를 더욱 간편하게 통합할 수 있습니다. 산업 현장에 적합한 견고한 설계로 작업이 복잡해져도 짧은 사이클 타임을 유지합니다.

적재량
15 kg (33.1 lbs)
확장 페이로드
17.5 kg (38.6 lbs)
작업 반경
1300 mm (51.2 in)
최대 TCP 속도
5 m/s
무게
40.7 kg (89.7 lbs)

향상된 툴 플랜지 g-Series 툴 플랜지에는 1 Gb 이더넷, 24 V/48 V 전원(피크 5 A, 연속 3 A), 안전 등급 입력이 통합되어 있습니다. 별도의 외부 배선 없이도 카메라와 센서, 고출력 EOAT를 연결해 사용할 수 있습니다. 또한 M8 커넥터와 호환되어 기존 주변 장치와 액세서리도 그대로 사용할 수 있습니다.

보호 등급: IP65 모든 g-Series 로봇은 산업 생산 환경에 적합한 IP65 보호 등급을 갖추고 있습니다. 부품 수를 줄이고 조인트를 밀폐형으로 설계해 신뢰성을 높였습니다.

LED 라이트 링 로봇 베이스에 장착된 LED 라이트 링으로 셀의 작동 상태를 한눈에 확인할 수 있습니다.

Gen 7의 실제 작동 모습 살펴보기

Gen 7은 성능과 확장성, 원활한 통합을 고려해 설계된 플랫폼입니다. Gen 7이 제조업체의 지능형 자동화 도입을 어떻게 앞당기는지 알아보세요. 지금 데모를 예약하거나 가격을 문의하세요.