<link rel="stylesheet" href="styles-3S7W63VL.css"> Przejdź do treści głównej
  • g-Series

UR10g-1750

Udźwig 10 kg z rozszerzonym zasięgiem 1750 mm

Bazuje na tym samym precyzyjnym ruchu liniowym i szybkim przyspieszeniu jak jego poprzednik (UR8 Long), teraz z udoskonalonym kołnierzem narzędzia zapewniającym Ethernet oraz zasilanie 24/48 V, 3A w sposób ciągły, bezpośrednio na nadgarstku, dla łatwiejszej integracji czujników i kamer.

Ładowność
8 kg (17,6 lbs)
Zwiększony udźwig
10 kg (22 lbs)
Zasięg
1750 mm (68,9 in)
Maksymalna prędkość TCP
5 m/s
Waga
44,7 kg (98,5 lbs)

Udoskonalony kołnierz narzędzia Zintegrowany Ethernet 1 Gb, zasilanie 24 V/48 V (5 A szczytowo, 3 A w sposób ciągły) oraz wejścia o klasie bezpieczeństwa na kołnierzu narzędzia g-Series umożliwiają korzystanie z kamer, czujników i efektorów końcowych (EOAT) o większej mocy, jednocześnie eliminując zewnętrzne okablowanie. Zgodność z M8 zachowuje istniejące inwestycje w ekosystem.

Klasa ochrony środowiskowej: IP65 Wszystkie roboty g-Series mają klasę ochrony IP65 dla środowisk produkcji przemysłowej, z mniejszą liczbą komponentów i zamkniętą konstrukcją przegubów dla lepszej niezawodności.

Pierścień świetlny LED Status komórki widoczny na pierwszy rzut oka dzięki pierścieniowi świetlnemu LED u podstawy robota.

Zobacz Gen 7 w akcji

Odkryj, jak Gen 7 pomaga producentom wdrażać inteligentną automatyzację szybciej, dzięki platformie zaprojektowanej z myślą o wydajności, skalowalności i bezproblemowej integracji. Zarezerwuj demonstrację lub poproś o cennik już dziś.