<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Przejdź do treści głównej
Universal Robots g-Series robot arm with SP7 Smart PanelUniversal Robots g-Series robot arm with SP7 Smart Panel

Seria g

Seria g to 7. generacja robotów Universal Robots w ramach platformy Gen 7. Zapewnia zasilanie, dane i łączność bezpieczeństwa bezpośrednio na kołnierzu narzędzia, aby uprościć i przyspieszyć integrację.

Zaprojektowana dla szybszej integracji. Zbudowana dla zaawansowanej automatyzacji.

Jako kolejny etap rozwoju serii UR, seria g została zaprojektowana tak, aby przyspieszyć integrację robotów z kompletnymi systemami automatyzacji. Umożliwia bardziej bezpośrednie podłączanie kamer, efektorów końcowych (EOAT) o większym zapotrzebowaniu na moc oraz systemów sterowania, ograniczając potrzebę stosowania zewnętrznego okablowania i dodatkowego sprzętu. Dzięki temu wdrażanie zaawansowanych rozwiązań automatyzacji jest szybsze i prostsze.

g-Series features

g-Series features

  • Direct integration of sensors, vision systems and higher-power EOATs
  • Eliminates external cabling between tool flange and controller
  • Simplified two-person installation, reduced infrastructure

  • Builds on the proven UR joint architecture
  • Enclosed joint design improves long-term reliability
  • IP65 dust and water protection for washdown environment

  • Up to 5 m/s tool center point speed
  • Up to 1750 mm reach for larger work envelopes
  • 10–18 kg payload across the UR10g/UR17g/UR18g family

  • 24/48 V (5 A peak, 3 A continuous) power at the flange
  • 1 Gb Ethernet for cameras and sensors
  • M8 I/O: digital I/O, analog in, RS-485

  • ISO 10218-1:2025 compliant 2PE Freedrive button
  • 3 configurable buttons with PolyScope X Smart Skills
  • Detachable design protects the panel during welding/machining

  • Instantly see cell status across the shop floor
  • Configurable to reflect system state
  • Complements intuitive PolyScope X control
UR10g-1750

UR10g-1750

  1. Ładowność8 kg (17,6 lbs)
  2. Zwiększony udźwig10 kg (22 lbs)
  3. Zasięg1750 mm (68,9 in)
  4. Footprint⌀204 mm (8 in)
  5. Waga44,7 kg (98,5 lbs)
  6. Powtarzalność±0,08 mm
  7. Maksymalna prędkość TCP5 m/s
UR17g-1300

UR17g-1300

  1. Ładowność15 kg (33,1 lbs)
  2. Zwiększony udźwig17,5 kg (38,6 lbs)
  3. Zasięg1300 mm (51,2 in)
  4. Footprint⌀204 mm (8 in)
  5. Waga40,7 kg (89,7 lbs)
  6. Powtarzalność±0,05 mm
  7. Maksymalna prędkość TCP5 m/s
UR18g-950

UR18g-950

  1. Ładowność18 kg (39,7 lbs)
  2. Zwiększony udźwig—
  3. Zasięg950 mm (37,4 in)
  4. Footprint⌀204 mm (8 in)
  5. Waga39,2 kg (86,4 lbs)
  6. Powtarzalność±0,05 mm
  7. Maksymalna prędkość TCP4 m/s

Poznaj wszystkie nasze serie robotów

Potrzebujesz większego udźwigu?

Potrzebujesz większego udźwigu?

Poznaj UR Series, naszą wytrzymałą rodzinę robotów o zdolnościach współpracujących, zbudowaną z myślą o wyższych udźwigach i większym zasięgu w wymagających środowiskach przemysłowych.

Potrzebujesz lekkiego, wszechstronnego rozwiązania?

Potrzebujesz lekkiego, wszechstronnego rozwiązania?

Poznaj e-Series, naszą sprawdzoną, lekką rodzinę robotów, zbudowaną z myślą o kompaktowej przenośności i niezawodnej wydajności w codziennych zastosowaniach przemysłowych.

Skontaktuj się z nami

Czy wiesz, że tysiące firm korzysta z robotów współpracujących, aby…

  • Zwiększyć produktywność
  • Dostosować się do zmieniającego się zapotrzebowania na produkty
  • Poprawić samopoczucie i retencję pracowników
  • Radzić sobie z niedoborami kadrowymi