<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Przejdź do treści głównej
  • g-Series

UR18g-950

Kompaktowy cobot do ciężkich zastosowań

UR18g-950 łączy dużą siłę z wysoką zwinnością, umożliwiając wykorzystanie większych chwytaków i narzędzi do przenoszenia cięższych ładunków, a jednocześnie pozostając na tyle lekkim, aby można go było łatwo zamontować na większości standardowych konstrukcji portalowych. Dzięki zasięgowi 950 mm oraz prędkości do 4 m/s doskonale sprawdza się w szybkich aplikacjach typu pick-and-place, gdzie kluczowe znaczenie ma skrócenie czasu cyklu.

Ładowność
18 kg (39,7 lbs)
Zasięg
950 mm (37,4 in)
Maksymalna prędkość TCP
4 m/s
Waga
39,2 kg (86,4 lbs)

Udoskonalony kołnierz narzędzia Zintegrowany Ethernet 1 Gb, zasilanie 24 V/48 V (5 A szczytowo, 3 A w sposób ciągły) oraz wejścia o klasie bezpieczeństwa na kołnierzu narzędzia g-Series umożliwiają korzystanie z kamer, czujników i efektorów końcowych (EOAT) o większej mocy, jednocześnie eliminując zewnętrzne okablowanie. Zgodność z M8 zachowuje istniejące inwestycje w ekosystem.

Klasa ochrony środowiskowej: IP65 Wszystkie roboty g-Series mają klasę ochrony IP65 dla środowisk produkcji przemysłowej, z mniejszą liczbą komponentów i zamkniętą konstrukcją przegubów dla lepszej niezawodności.

Pierścień świetlny LED Status komórki widoczny na pierwszy rzut oka dzięki pierścieniowi świetlnemu LED u podstawy robota.

Zobacz Gen 7 w akcji

Odkryj, jak Gen 7 pomaga producentom wdrażać inteligentną automatyzację szybciej, dzięki platformie zaprojektowanej z myślą o wydajności, skalowalności i bezproblemowej integracji. Zarezerwuj demonstrację lub poproś o cennik już dziś.