<link rel="stylesheet" href="styles-3S7W63VL.css"> Przejdź do treści głównej
  • g-Series

UR17g-1300

Udźwig 17,5 kg, zasięg 1300 mm, 5 m/s

Kompaktowa, lekka konstrukcja, teraz połączona z łącznością kołnierza narzędzia g-Series — Ethernet 1 Gb oraz zasilanie 24/48 V, 3A w sposób ciągły na nadgarstku — dla bezpośredniej integracji czujników i kamer. Konstrukcja klasy przemysłowej zapewnia krótkie czasy cyklu nawet wraz z rosnącą złożonością zadań.

Ładowność
15 kg (33,1 lbs)
Zwiększony udźwig
17,5 kg (38,6 lbs)
Zasięg
1300 mm (51,2 in)
Maksymalna prędkość TCP
5 m/s
Waga
40,7 kg (89,7 lbs)

Udoskonalony kołnierz narzędzia Zintegrowany Ethernet 1 Gb, zasilanie 24 V/48 V (5 A szczytowo, 3 A w sposób ciągły) oraz wejścia o klasie bezpieczeństwa na kołnierzu narzędzia g-Series umożliwiają korzystanie z kamer, czujników i efektorów końcowych (EOAT) o większej mocy, jednocześnie eliminując zewnętrzne okablowanie. Zgodność z M8 zachowuje istniejące inwestycje w ekosystem.

Klasa ochrony środowiskowej: IP65 Wszystkie roboty g-Series mają klasę ochrony IP65 dla środowisk produkcji przemysłowej, z mniejszą liczbą komponentów i zamkniętą konstrukcją przegubów dla lepszej niezawodności.

Pierścień świetlny LED Status komórki widoczny na pierwszy rzut oka dzięki pierścieniowi świetlnemu LED u podstawy robota.

Zobacz Gen 7 w akcji

Odkryj, jak Gen 7 pomaga producentom wdrażać inteligentną automatyzację szybciej, dzięki platformie zaprojektowanej z myślą o wydajności, skalowalności i bezproblemowej integracji. Zarezerwuj demonstrację lub poproś o cennik już dziś.