CB7 Core 控制器
CB7 Core 是全新 CB7 控制器系列的首款產品,位於 Gen 7的核心,提供機櫃式與 OEM AC 兩種配置。其設計旨在提升運算餘裕、擴展連接能力並提高可靠性,同時將佔地面積縮減 20%,並改善整合與維護的便利性。
- CB7 Core:3組1 GbE、16組可設定 DI/DO、24 Vdc 4 A電源
- 面向設備製造商的 OEM AC 配置
- IP54 防護等級機箱,纜線可現場更換
優傲機器人 Gen 7 平台旨在銜接當今成熟的協作型機器人技術與未來的智慧自動化。建立於統一的硬體與軟體架構之上,提供製造商更快部署自動化、並隨需求演變靈活調整所需的效能、彈性與擴充性。
第七代協作型工業機器人,於工具端實現連接與啟用。工業級。多用途。AI 就緒。





CB7 Core 是全新 CB7 控制器系列的首款產品,位於 Gen 7的核心,提供機櫃式與 OEM AC 兩種配置。其設計旨在提升運算餘裕、擴展連接能力並提高可靠性,同時將佔地面積縮減 20%,並改善整合與維護的便利性。

TP7 示教器是 Gen 7 平台的主要操作介面,旨在讓機器人編程與操作更快速、更簡單、更直覺。憑藉靈敏的觸控螢幕、內建虛擬搖桿以及流暢的使用者體驗,協助使用者從安裝調試順利過渡到生產運行。

SP7 智慧面板是一款新型操作介面,旨在讓機器人控制更貼近應用現場。直接安裝於工具端,實現直覺的雙手操作機器人,同時便於存取關鍵控制功能,從而簡化安裝調試、操作與任務執行流程。

Gen 7 運行於 PolyScope X ——一套統一的原生分散式軟體平台,協調硬體、軟體及生態系統整合。它是整個 Gen 7 平台的運行環境,提供開放 API 與 SDK 以原生建置與執行 AI 應用,還配備內建邏輯程式,無需外部 PLC 即可完成時序控制。

Gen 7 完全相容於 UR+ 生態系統。透過經認證的 AI 工具、周邊設備、軟體及端到端解決方案擴展您的自動化能力——所有產品皆設計為可與 g-Series 直接配合使用。