<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Aller au contenu principal

Présentation de la plateforme Universal Robots Gen 7

La plateforme Universal Robots Gen 7 est conçue pour relier la robotique collaborative éprouvée d'aujourd'hui à l'automatisation intelligente de demain. Construite sur une architecture matérielle et logicielle unifiée, elle offre la performance, la flexibilité et l'évolutivité dont les fabricants ont besoin pour déployer l'automatisation plus rapidement et s'adapter à l'évolution de leurs besoins.

La g-Series

Robots industriels collaboratifs de 7e génération, connectés et pilotables au niveau de l'outil. Industrielle. Polyvalente. Prête pour l'IA.

Caractéristiques de la g-Series

Caractéristiques de la g-Series

  • Intégration directe des capteurs, systèmes de vision et outils de bout de bras à puissance élevée
  • Suppression du câblage externe entre la bride outil et le contrôleur
  • Installation simplifiée à deux personnes et besoins en infrastructure réduits

  • S’appuie sur l’architecture d’articulations UR éprouvée
  • La conception fermée des articulations améliore la fiabilité à long terme
  • Protection IP65 contre la poussière et l’eau, adaptée aux environnements nécessitant un lavage

  • Vitesse du TCP jusqu’à 5 m/s
  • Portée jusqu’à 1 750 mm pour des enveloppes de travail étendues
  • Charge utile de 10 à 18 kg

  • Alimentation 24/48 V à la bride (5 A en crête, 3 A en continu)
  • Ethernet 1 Gb pour les caméras et les capteurs
  • E/S M8 : E/S numériques, entrée analogique, RS-485

  • Bouton Freedrive 2PE conforme à la norme ISO 10218-1:2025
  • 3 boutons configurables avec les Smart Skills de PolyScope X
  • Conception amovible permettant de protéger le panneau lors des opérations de soudage ou d’usinage

  • Visualisation instantanée de l’état de la cellule dans l’atelier
  • Configurable pour refléter l’état du système
  • Complète le pilotage intuitif avec PolyScope X
UR10g-1750

UR10g-1750

  1. Charge utile8 kg (17,6 lbs)
  2. Charge utile étendue10 kg (22 lbs)
  3. Portée1750 mm (68,9 in)
  4. Empreinte⌀204 mm (8 in)
  5. Poids44,7 kg (98,5 lbs)
  6. Répétabilité±0,08 mm
  7. Vitesse TCP maximale5 m/s
UR17g-1300

UR17g-1300

  1. Charge utile15 kg (33,1 lbs)
  2. Charge utile étendue17,5 kg (38,6 lbs)
  3. Portée1300 mm (51,2 in)
  4. Empreinte⌀204 mm (8 in)
  5. Poids40,7 kg (89,7 lbs)
  6. Répétabilité±0,05 mm
  7. Vitesse TCP maximale5 m/s
UR18g-950

UR18g-950

  1. Charge utile18 kg (39,7 lbs)
  2. Charge utile étendue—
  3. Portée950 mm (37,4 in)
  4. Empreinte⌀204 mm (8 in)
  5. Poids39,2 kg (86,4 lbs)
  6. Répétabilité±0,05 mm
  7. Vitesse TCP maximale4 m/s
Le contrôleur CB7 Core au sein de la plateforme robotique Universal Robots Gen 7 pour l'IA physique.

Contrôleur CB7 Core

Le CB7 Core est le premier contrôleur de la nouvelle famille CB7 au cœur de Gen 7, disponible en configurations armoire et OEM AC. Conçu pour augmenter la marge de calcul, étendre la connectivité et améliorer la fiabilité, tout en réduisant l'encombrement de 20 % et en facilitant l'accès pour l'intégration et la maintenance.

  • CB7 Core : 3x 1 GbE, 16 DI/DO configurables, alimentation 24 Vcc 4 A
  • Configurations OEM AC pour les constructeurs de machines
  • Boîtier IP54, câbles remplaçables sur site
La console d'apprentissage TP7 au sein de la plateforme robotique Universal Robots Gen 7 pour l'IA physique.

Console d'apprentissage TP7

La console d'apprentissage TP7 est l'interface opérateur principale de la plateforme Gen 7, conçue pour rendre la programmation et l'exploitation des robots plus rapides, plus simples et plus intuitives. Avec un écran tactile réactif, un joystick virtuel intégré et une expérience utilisateur simplifiée, elle accompagne les utilisateurs, de la mise en service à la production, en toute confiance.

  • Interface tactile réactive
  • Joystick virtuel intégré
  • Programmation et exploitation simplifiées
  • Expérience utilisateur simplifiée avec PolyScope X
Le panneau intelligent SP7 fait partie de la plateforme robotique Universal Robots Gen 7 pour l'IA physique.

Smart Panel SP7

Le Smart Panel SP7 est une nouvelle interface opérateur conçue pour rapprocher le contrôle du robot de l’application. Monté directement sur l’outil, il permet un pilotage intuitif du robot à deux mains tout en offrant un accès pratique aux commandes essentielles, simplifiant ainsi la mise en service, l’exploitation et l’exécution des tâches.

  • Monté directement sur l’outil
  • Pilotage intuitif du robot à deux mains
  • Accès pratique aux commandes essentielles
  • Flexibilité et facilité d’utilisation améliorées
Espace réservé

Propulsée par PolyScope X

Gen 7 fonctionne sous PolyScope X — une plateforme logicielle native et distribuée qui aligne matériel, logiciel et intégrations de l'écosystème. C'est l'environnement d'exploitation de l'ensemble de la plateforme Gen 7, avec des API ouvertes et un SDK pour créer et exécuter des applications d'IA de manière native, ainsi que des programmes logiques embarqués pour le séquençage sans automate externe.

Espace réservé écosystème UR+.

Compatible avec l'ensemble de votre écosystème UR+

Gen 7 est entièrement compatible avec UR+. Développez votre automatisation avec des outils d'IA certifiés, des périphériques, des logiciels et des solutions de bout en bout — tous conçus pour fonctionner avec la g-Series dès la sortie de la boîte.

Prêt à automatiser en toute confiance ?

Échangez avec un expert UR et découvrez comment Gen 7 s'adapte à votre application.