CB7 Core 컨트롤러
CB7 Core는 Gen 7 플랫폼의 핵심인 CB7 컨트롤러 제품군의 첫 번째 모델로, 캐비닛형과 OEM AC 구성으로 제공됩니다. 컴퓨팅 여유 용량을 늘리고 연결성과 신뢰성을 높이는 동시에 설치 공간은 20% 줄이도록 설계했습니다. 시스템 통합과 유지보수를 위한 접근성도 개선했습니다.
- CB7 Core: 1 GbE 포트 3개, 구성 가능한 디지털 입출력(DI/DO) 16개, 24V DC / 4A 전원 공급 장치
- 기계 제조업체를 위한 OEM AC 구성
- IP54 등급 인클로저, 현장 교체 가능한 케이블