<link rel="stylesheet" href="styles-HECP4DDU.css"> Zum Hauptinhalt springen

Wir stellen vor: die Universal Robots Gen 7 Plattform

Die Universal Robots Gen 7 Plattform verbindet die bewährte kollaborative Robotik von heute mit der intelligenten Automation von morgen. Aufbauend auf einer einheitlichen Hardware- und Softwarearchitektur bietet sie die Leistung, Flexibilität und Skalierbarkeit, die Hersteller benötigen, um Automation schneller einzuführen und sich an veränderte Anforderungen anzupassen.

Ein Sprung auf Plattformebene bei Leistung, Konnektivität und Servicefreundlichkeit

Jede Funktion in Gen 7 musste sich ihren Platz verdienen. Basierend auf ausführlichen Kundengesprächen und Erfahrungen aus der Praxis ist es ein System, das für den industriellen Einsatz entwickelt, getestet und validiert wurde.

Der fortschrittlichste Roboter seiner Klasse

Gen 7 meistert Ihre anspruchsvollsten Automatisierungsaufgaben.

  • Branchenführende Traglast-Offset-Kurve für hohe Lasten
  • 5 m/s TCP-Geschwindigkeit für kürzere Zykluszeiten
  • OptiMove-Bewegungssteuerung für überlegene Präzision und Reichweite
  • TP7 Teach Pendant und SP7 Smart Panel für schnelleres Einlernen, Bedienen und Warten
  • Speziell entwickelte Konnektivität am Werkzeug für fortschrittliche Automation ohne Komplexität

Gebaut für KI. An der Spitze der Revolution.

Gen 7 wurde für KI entwickelt, nicht dafür nachgerüstet:

  • CB7 bietet die höchste Rechenleistung aller Universal Robots Controller
  • Strom und Daten am Werkzeugflansch für Kameras, Kraftsensorik und intelligente Endeffektoren
  • PolyScope X bietet offene APIs und ein SDK, um KI-Anwendungen native zu entwickeln und auszuführen
  • Ein wachsender Katalog validierter KI-Anwendungen steht schon heute zur Verfügung

Fortschrittlich. Nicht kompliziert.

Betriebsbereit ohne umfangreiche Umbauten in der Fertigung:

  • Leichte g-Series-Arme lassen sich fast überall montieren und laufen mit Standardstrom
  • Integrierte Konnektivität bindet Gen 7 direkt in Ihre vorhandenen Anlagen, HMIs und SPS ein
  • Vorhandene Ingenieure programmieren auf gewohnte Weise, unterstützt durch die UR Academy
  • Das Ergebnis: intelligente Automation ist ein Upgrade, kein Umbau von Grund auf.

Die g-Series

Kollaborative Industrieroboter der 7. Generation, vernetzt und aktiviert am Werkzeug. Industrietauglich. Vielseitig. KI-bereit.

g-Series features

g-Series features

  • Direct integration of sensors, vision systems and higher-power EOATs
  • Eliminates external cabling between tool flange and controller
  • Simplified two-person installation, reduced infrastructure

  • Builds on the proven UR joint architecture
  • Enclosed joint design improves long-term reliability
  • IP65 dust and water protection for washdown environment

  • Up to 5 m/s tool center point speed
  • Up to 1750 mm reach for larger work envelopes
  • 10–18 kg payload across the UR10g/UR17g/UR18g family

  • 24/48 V (5 A peak, 3 A continuous) power at the flange
  • 1 Gb Ethernet for cameras and sensors
  • M8 I/O: digital I/O, analog in, RS-485

  • ISO 10218-1:2025 compliant 2PE Freedrive button
  • 3 configurable buttons with PolyScope X Smart Skills
  • Detachable design protects the panel during welding/machining

  • Instantly see cell status across the shop floor
  • Configurable to reflect system state
  • Complements intuitive PolyScope X control
UR10g-1750

UR10g-1750

  1. Nutzlast8 kg (17,6 lbs)
  2. Erweiterte Nutzlast10 kg (22 lbs)
  3. Erreichen1750 mm (68,9 in)
  4. Fußabdruck⌀204 mm (8 in)
  5. Gewicht44,7 kg (98,5 lbs)
  6. Wiederholgenauigkeit±0,08 mm
  7. Maximale TCP-Geschwindigkeit5 m/s
UR17g-1300

UR17g-1300

  1. Nutzlast15 kg (33,1 lbs)
  2. Erweiterte Nutzlast17,5 kg (38,6 lbs)
  3. Erreichen1300 mm (51,2 in)
  4. Fußabdruck⌀204 mm (8 in)
  5. Gewicht40,7 kg (89,7 lbs)
  6. Wiederholgenauigkeit±0,05 mm
  7. Maximale TCP-Geschwindigkeit5 m/s
UR18g-950

UR18g-950

  1. Nutzlast18 kg (39,7 lbs)
  2. Erweiterte Nutzlast—
  3. Erreichen950 mm (37,4 in)
  4. Fußabdruck⌀204 mm (8 in)
  5. Gewicht39,2 kg (86,4 lbs)
  6. Wiederholgenauigkeit±0,05 mm
  7. Maximale TCP-Geschwindigkeit4 m/s
CB7 Core Controller als Teil der Universal Robots Gen 7 Roboterplattform für physische KI.

CB7 Core Controller

CB7 Core ist der erste Controller der neuen CB7-Controllerfamilie im Zentrum von Gen 7, verfügbar in Schaltschrank- und OEM-AC-Konfigurationen. Entwickelt, um Rechenreserven und Konnektivität zu erweitern und die Zuverlässigkeit zu verbessern – bei einer um 20 % reduzierten Baugröße und besserem Zugang für Integration und Wartung.

  • CB7 Core: 3x 1 GbE, 16 konfigurierbare DI/DO, 24-V-DC-4-A-Netzteil
  • OEM-AC-Konfigurationen für Maschinenbauer
  • IP54-Gehäuse, im Feld austauschbare Kabel
TP7 Teach Pendant als Teil der Universal Robots Gen 7 Roboterplattform für physische KI.

TP7 Teach Pendant

Der TP7 Teach Pendant ist die zentrale Bedienoberfläche der Gen 7 Plattform und macht Roboterprogrammierung und -betrieb schneller, einfacher und intuitiver. Mit einem reaktionsschnellen Touchscreen, integriertem virtuellem Joystick und optimierter Bedienerführung unterstützt er Anwender sicher von der Einrichtung bis zur Produktion.

  • Reaktionsschnelle Touchscreen-Oberfläche
  • Integrierter virtueller Joystick
  • Vereinfachte Programmierung und Bedienung
  • Optimierte Bedienerführung mit PolyScope X
Das SP7 Smart Panel ist Teil der Universal Robots Gen 7 Roboterplattform für physische KI.

SP7 Smart Panel

Das SP7 Smart Panel ist eine neue Bedienoberfläche, die die Robotersteuerung näher an die Anwendung bringt. Direkt am Werkzeug montiert, ermöglicht es eine intuitive Zweihand-Führung des Roboters und bietet gleichzeitig komfortablen Zugriff auf die wichtigsten Bedienelemente – für einfachere Einrichtung, Bedienung und Aufgabenausführung.

  • Direkt am Werkzeug montiert
  • Intuitive Zweihand-Führung des Roboters
  • Komfortabler Zugriff auf die wichtigsten Bedienelemente
  • Verbesserte Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit
Platzhalter

Angetrieben von PolyScope X

Gen 7 läuft auf PolyScope X — einer nativen, verteilten Softwareplattform, die Hardware, Software und Ökosystem-Integrationen aufeinander abstimmt. Sie ist die Betriebsumgebung für die gesamte Gen 7 Plattform, mit offenen APIs und einem SDK zur nativen Entwicklung und Ausführung von KI-Anwendungen sowie integrierten Logikprogrammen zur Ablaufsteuerung ohne externe SPS.

UR+ Ökosystem Platzhalter.

Funktioniert mit Ihrem gesamten UR+ Ökosystem

Gen 7 ist vollständig kompatibel mit UR+. Erweitern Sie Ihre Automation mit zertifizierten KI-Tools, Peripheriegeräten, Software und Komplettlösungen — alles direkt einsatzbereit mit der g-Series.

Bereit, mit Zuversicht zu automatisieren?

Sprechen Sie mit einem UR-Experten und erfahren Sie, wie Gen 7 zu Ihrer Anwendung passt.