<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Vai al contenuto principale

Presentiamo la piattaforma Universal Robots Gen 7

La piattaforma Universal Robots Gen 7 è progettata per collegare la robotica collaborativa già consolidata di oggi con l'automazione intelligente di domani. Costruita su un'architettura hardware e software unificata, offre le prestazioni, la flessibilità e la scalabilità di cui i produttori hanno bisogno per implementare l'automazione più rapidamente e adattarsi all'evoluzione delle proprie esigenze.

Un salto a livello di piattaforma in termini di prestazioni, connettività e facilità di assistenza

Ogni funzionalità di Gen 7 ha dovuto guadagnarsi il proprio posto. Sviluppata a partire da interviste approfondite con i clienti e dall'esperienza reale sul campo, è un sistema prototipato, testato e validato per l'implementazione industriale.

Il robot più avanzato della sua categoria

Gen 7 vi permette di affrontare le attività di automazione più impegnative.

  • Curva carico utile-sbraccio ai vertici del settore per carichi impegnativi
  • Velocità TCP di 5 m/s per cicli più rapidi
  • Motore di movimento OptiMove per una precisione e una portata superiori
  • Console di programmazione TP7 e pannello intelligente SP7 per un apprendimento, un funzionamento e un'assistenza più rapidi
  • Connettività integrata sull'utensile per un'automazione avanzata senza complessità

Progettata per l'IA. In prima linea nella rivoluzione.

Gen 7 è progettata per eseguire l'IA, non adattata in un secondo momento:

  • CB7 offre la più alta capacità di calcolo tra tutti i controller Universal Robots
  • Alimentazione e dati sulla flangia dell'utensile per telecamere, rilevamento della forza ed end effector intelligenti
  • PolyScope X offre API aperte e un SDK per creare ed eseguire applicazioni di IA in modo nativo
  • Un catalogo in continua crescita di applicazioni di IA validate è pronto per l'implementazione già da oggi

Avanzata. Non complicata.

Operativa senza modifiche significative agli impianti:

  • I bracci leggeri g-Series si montano quasi ovunque e funzionano con alimentazione standard
  • La connettività integrata inserisce Gen 7 nelle attrezzature, negli HMI e nei PLC già in uso
  • Gli ingegneri già presenti programmano in modo familiare, con il supporto di UR Academy
  • Il risultato: l'automazione intelligente diventa un aggiornamento, non una revisione completa.

La g-Series

Robot industriali collaborativi di 7ª generazione, connessi e attivabili sull'utensile. Industriale. Versatile. Pronta per l'IA.

g-Series features

g-Series features

  • Direct integration of sensors, vision systems and higher-power EOATs
  • Eliminates external cabling between tool flange and controller
  • Simplified two-person installation, reduced infrastructure

  • Builds on the proven UR joint architecture
  • Enclosed joint design improves long-term reliability
  • IP65 dust and water protection for washdown environment

  • Up to 5 m/s tool center point speed
  • Up to 1750 mm reach for larger work envelopes
  • 10–18 kg payload across the UR10g/UR17g/UR18g family

  • 24/48 V (5 A peak, 3 A continuous) power at the flange
  • 1 Gb Ethernet for cameras and sensors
  • M8 I/O: digital I/O, analog in, RS-485

  • ISO 10218-1:2025 compliant 2PE Freedrive button
  • 3 configurable buttons with PolyScope X Smart Skills
  • Detachable design protects the panel during welding/machining

  • Instantly see cell status across the shop floor
  • Configurable to reflect system state
  • Complements intuitive PolyScope X control
UR10g-1750

UR10g-1750

  1. Carico8 kg (17,6 lbs)
  2. Carico utile esteso10 kg (22 lbs)
  3. Sbraccio1750 mm (68,9 in)
  4. Footprint⌀204 mm (8 in)
  5. Peso44,7 kg (98,5 lbs)
  6. Ripetibilità±0,08 mm
  7. Velocità TCP massima5 m/s
UR17g-1300

UR17g-1300

  1. Carico15 kg (33,1 lbs)
  2. Carico utile esteso17,5 kg (38,6 lbs)
  3. Sbraccio1300 mm (51,2 in)
  4. Footprint⌀204 mm (8 in)
  5. Peso40,7 kg (89,7 lbs)
  6. Ripetibilità±0,05 mm
  7. Velocità TCP massima5 m/s
UR18g-950

UR18g-950

  1. Carico18 kg (39,7 lbs)
  2. Carico utile esteso—
  3. Sbraccio950 mm (37,4 in)
  4. Footprint⌀204 mm (8 in)
  5. Peso39,2 kg (86,4 lbs)
  6. Ripetibilità±0,05 mm
  7. Velocità TCP massima4 m/s
Il controller CB7 Core come parte della piattaforma robotica Gen 7 di Universal Robots per l'IA fisica.

Controller CB7 Core

CB7 Core è il primo controller della nuova famiglia CB7 al centro di Gen 7, disponibile in configurazioni a quadro e OEM AC. Progettato per aumentare la capacità di calcolo disponibile, ampliare la connettività e migliorare l'affidabilità, riducendo al contempo l'ingombro del 20% e semplificando l'accesso per l'integrazione e la manutenzione.

  • CB7 Core: 3x 1 GbE, 16 DI/DO configurabili, alimentatore 24 Vdc 4 A
  • Configurazioni OEM AC per i costruttori di macchine
  • Involucro IP54, cavi sostituibili sul campo
La console di programmazione TP7 come parte della piattaforma robotica Gen 7 di Universal Robots per l'IA fisica.

Console di programmazione TP7

La console di programmazione TP7 è la principale interfaccia operatore della piattaforma Gen 7, progettata per rendere la programmazione e il funzionamento del robot più rapidi, semplici e intuitivi. Con un touchscreen reattivo, un joystick virtuale integrato e un'esperienza utente semplificata, aiuta gli utenti a passare dalla configurazione alla produzione con sicurezza.

  • Interfaccia touchscreen reattiva
  • Joystick virtuale integrato
  • Programmazione e funzionamento semplificati
  • Esperienza utente semplificata con PolyScope X
Il pannello intelligente SP7 fa parte della piattaforma robotica Gen 7 di Universal Robots per l'IA fisica.

Pannello intelligente SP7

Il pannello intelligente SP7 è una nuova interfaccia operatore progettata per portare il controllo del robot più vicino all'applicazione. Montato direttamente sull'utensile, consente una manovra intuitiva del robot a due mani, offrendo al contempo un accesso comodo ai comandi principali, semplificando così la configurazione, il funzionamento e l'esecuzione delle attività.

  • Montato direttamente sull'utensile
  • Manovra intuitiva del robot a due mani
  • Accesso comodo ai comandi principali
  • Maggiore flessibilità e facilità d'uso
Segnaposto

Basato su PolyScope X

Gen 7 funziona su PolyScope X, un'unica piattaforma software nativa e distribuita che allinea hardware, software e integrazioni dell'ecosistema. È l'ambiente operativo per l'intera piattaforma Gen 7, con API aperte e un SDK per creare ed eseguire applicazioni di IA in modo nativo, oltre a programmi logici integrati per la sequenza delle operazioni senza un PLC esterno.

Segnaposto ecosistema UR+.

Compatibile con l'intero ecosistema UR+

Gen 7 è completamente compatibile con UR+. Espandete la vostra automazione con strumenti di IA certificati, periferiche, software e soluzioni end-to-end, tutti progettati per funzionare con la g-Series pronti all'uso.

Pronti ad automatizzare con sicurezza?

Parla con un esperto UR e scopri come Gen 7 si adatta alla tua applicazione.