<link rel="stylesheet" href="styles-3S7W63VL.css"> Przejdź do treści głównej

Przedstawiamy platformę Universal Robots Gen 7

Platforma Universal Robots Gen 7 została zaprojektowana, aby połączyć sprawdzoną już dziś robotykę współpracującą z inteligentną automatyzacją przyszłości. Zbudowana na jednolitej architekturze sprzętowej i programowej, zapewnia wydajność, elastyczność i skalowalność potrzebną producentom do szybszego wdrażania automatyzacji i dostosowywania się do zmieniających się potrzeb.

Skok na poziomie całej platformy w zakresie wydajności, łączności i łatwości serwisowania

Każdy element Gen 7 musiał udowodnić swoją wartość. System powstał na podstawie szczegółowych rozmów z klientami oraz doświadczeń z rzeczywistych zastosowań. Został zaprojektowany, przetestowany i zweryfikowany z myślą o wdrożeniach przemysłowych.

Najbardziej zaawansowany robot w swojej klasie

Gen 7 pozwala podejmować się nawet najbardziej wymagających zadań automatyzacji.

  • Wiodąca w branży charakterystyka udźwigu w zależności od odsunięcia środka ciężkości, umożliwiająca pracę z wymagającymi ładunkami Prędkość TCP 5 m/s zapewniająca krótsze czasy cyklu Silnik sterowania ruchem OptiMove zapewniający wyjątkową precyzję i zasięg Panel operatorski TP7 i inteligentny panel SP7 umożliwiające szybsze programowanie, obsługę i serwisowanie Złącza narzędziowe zaprojektowane z myślą o zaawansowanej automatyzacji bez zbędnej złożoności

Zaprojektowana dla AI. W czołówce rewolucji.

Gen 7 został zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu AI od samego początku, a nie dostosowany do niej później:

  • CB7 oferuje największą moc obliczeniową spośród wszystkich kontrolerów Universal Robots Zasilanie i transmisja danych dostępne na kołnierzu narzędziowym umożliwiają integrację kamer, czujników siły i inteligentnych efektorów końcowych PolyScope X oferuje otwarte API i SDK umożliwiające natywne tworzenie i uruchamianie aplikacji AI Stale rozwijany katalog zweryfikowanych aplikacji AI obejmuje rozwiązania gotowe do wdrożenia już dziś

Zaawansowana, a nie skomplikowana.

Uruchom rozwiązanie bez konieczności przeprowadzania rozległych modyfikacji w zakładzie:

  • Lekkie ramiona serii g można zamontować niemal wszędzie i zasilać ze standardowej instalacji elektrycznej
  • Wbudowane opcje łączności umożliwiają łatwą integrację Gen 7 z już wykorzystywanymi urządzeniami, panelami HMI i sterownikami PLC
  • Inżynierowie mogą programować roboty w znany im sposób, korzystając dodatkowo ze wsparcia UR Academy
  • Rezultat: inteligentna automatyzacja staje się modernizacją istniejących procesów, a nie koniecznością przebudowy całego systemu

Seria g-Series

Coboty przemysłowe 7. generacji z zaawansowaną łącznością i funkcjonalnością dostępną bezpośrednio przy narzędziu. Przemysłowe. Wszechstronne. Gotowe na AI.

g-Series features

g-Series features

  • Direct integration of sensors, vision systems and higher-power EOATs
  • Eliminates external cabling between tool flange and controller
  • Simplified two-person installation, reduced infrastructure

  • Builds on the proven UR joint architecture
  • Enclosed joint design improves long-term reliability
  • IP65 dust and water protection for washdown environment

  • Up to 5 m/s tool center point speed
  • Up to 1750 mm reach for larger work envelopes
  • 10–18 kg payload across the UR10g/UR17g/UR18g family

  • 24/48 V (5 A peak, 3 A continuous) power at the flange
  • 1 Gb Ethernet for cameras and sensors
  • M8 I/O: digital I/O, analog in, RS-485

  • ISO 10218-1:2025 compliant 2PE Freedrive button
  • 3 configurable buttons with PolyScope X Smart Skills
  • Detachable design protects the panel during welding/machining

  • Instantly see cell status across the shop floor
  • Configurable to reflect system state
  • Complements intuitive PolyScope X control
UR10g-1750

UR10g-1750

  1. Ładowność8 kg (17,6 lbs)
  2. Zwiększony udźwig10 kg (22 lbs)
  3. Zasięg1750 mm (68,9 in)
  4. Footprint⌀204 mm (8 in)
  5. Waga44,7 kg (98,5 lbs)
  6. Powtarzalność±0,08 mm
  7. Maksymalna prędkość TCP5 m/s
UR17g-1300

UR17g-1300

  1. Ładowność15 kg (33,1 lbs)
  2. Zwiększony udźwig17,5 kg (38,6 lbs)
  3. Zasięg1300 mm (51,2 in)
  4. Footprint⌀204 mm (8 in)
  5. Waga40,7 kg (89,7 lbs)
  6. Powtarzalność±0,05 mm
  7. Maksymalna prędkość TCP5 m/s
UR18g-950

UR18g-950

  1. Ładowność18 kg (39,7 lbs)
  2. Zwiększony udźwig
  3. Zasięg950 mm (37,4 in)
  4. Footprint⌀204 mm (8 in)
  5. Waga39,2 kg (86,4 lbs)
  6. Powtarzalność±0,05 mm
  7. Maksymalna prędkość TCP4 m/s
Kontroler CB7 Core jako część platformy robotycznej Universal Robots Gen 7 dla fizycznej AI.

Kontroler CB7 Core

CB7 Core to pierwszy kontroler z nowej rodziny kontrolerów CB7 stanowiącej centrum Gen 7, dostępny w konfiguracji szafowej i OEM AC. Zaprojektowany, aby zwiększyć rezerwę obliczeniową, rozszerzyć łączność i podnieść niezawodność, jednocześnie zmniejszając zabudowę o 20% i ułatwiając dostęp na potrzeby integracji i serwisu.

  • CB7 Core: 3x 1 GbE, 16 konfigurowalnych DI/DO, zasilacz 24 Vdc 4 A
  • Konfiguracje OEM AC dla producentów maszyn
  • Obudowa IP54, kable wymienne w terenie
Panel uczenia TP7 jako część platformy robotycznej Universal Robots Gen 7 dla fizycznej AI.

Panel uczenia TP7

Panel uczenia TP7 to główny interfejs operatora platformy Gen 7, zaprojektowany, aby uczynić programowanie i obsługę robota szybszymi, prostszymi i bardziej intuicyjnymi. Dzięki responsywnemu ekranowi dotykowemu, zintegrowanemu wirtualnemu joystickowi oraz uproszczonemu doświadczeniu użytkownika pomaga przejść od konfiguracji do produkcji z pełnym zaufaniem.

  • Responsywny interfejs dotykowy
  • Zintegrowany wirtualny joystick
  • Uproszczone programowanie i obsługa
  • Uproszczone doświadczenie użytkownika dzięki PolyScope X
Inteligentny panel SP7 jest częścią platformy robotycznej Universal Robots Gen 7 dla fizycznej AI.

Inteligentny panel SP7

Inteligentny panel SP7 to nowy interfejs operatora, zaprojektowany, aby przenieść sterowanie robotem bliżej aplikacji. Zamontowany bezpośrednio na narzędziu, umożliwia intuicyjne manewrowanie robotem obiema rękami, zapewniając jednocześnie wygodny dostęp do kluczowych elementów sterujących, co ułatwia konfigurację, obsługę i wykonywanie zadań.

  • Montowany bezpośrednio na narzędziu
  • Intuicyjne manewrowanie robotem obiema rękami
  • Wygodny dostęp do kluczowych elementów sterujących
  • Większa elastyczność i łatwość obsługi
Symbol zastępczy

Zasilane przez PolyScope X

Gen 7 działa na PolyScope X — jednej, natywnej, rozproszonej platformie programowej, która ujednolica sprzęt, oprogramowanie i integracje z ekosystemem. Jest to środowisko operacyjne dla całej platformy Gen 7, z otwartym API i SDK do natywnego tworzenia i uruchamiania aplikacji AI, a także wbudowanymi programami logicznymi umożliwiającymi sekwencjonowanie bez zewnętrznego sterownika PLC.

Symbol zastępczy ekosystemu UR+.

Współpracuje z całym Twoim ekosystemem UR+

Gen 7 jest w pełni kompatybilny z UR+. Rozszerz swoją automatyzację o certyfikowane narzędzia AI, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie i kompleksowe rozwiązania — wszystkie zaprojektowane do współpracy z serią g-Series od razu po wyjęciu z pudełka.

Gotowi na automatyzację z pełnym zaufaniem?

Porozmawiaj z ekspertem UR i zobacz, jak Gen 7 sprawdzi się w Twojej aplikacji.